4 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

57 - Afvalwaterbehandeling met het UNILIFT-assortiment

Deze cursustoets bevat 4 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 4 van 4 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 57 - Afvalwaterbehandeling met het UNILIFT-assortiment

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 57 - Afvalwaterbehandeling met het UNILIFT-assortiment Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Wat is grijs water?
A: Ongezuiverd water uit wastafels, douches, vloerputten en apparatuur dat vezels en vaste deeltjes van maximaal 10 of 35 mm bevat
Correct
Q: Wat is vrije doorgang en waarom is het belangrijk?
A: Vrije doorgang geeft de maat aan van de deeltjes of vaste stoffen die vrij door de hydraulische onderdelen van de pomp kunnen stromen en is daarmee van belang voor het voorkomen van verstoppingen in de pomp
Correct
Q: Wat is de aanbevolen bovengrens voor deeltjesgrootte bij het gebruik van halfopen waaiers?
A: Tot 12 mm
Correct
Q: Wat is de definitie die in deze module wordt gegeven van ongezuiverd afvalwater inclusief toiletafvoer binnen gebouwen met vaste delen van maximaal 50 mm?
A: Zwart water