Verbeterde prestaties met hoge systeembetrouwbaarheid en comfort

Kom erachter hoe altijd juist debiet en hoge pompenergiebesparingen aan de primaire zijde niet inleveren op systeembetrouwbaarheid en comfort.

In deze module laten we zien hoe het Grundfos Distributed Pumping systeem de prestaties van HVAC-systemen verbetert en u vertrouwen geeft in het systeem. U ziet ook hoe de systeembetrouwbaarheid en het comfort geheel niet in het geding komen.

Maar laten we eerst kijken naar wat een gedistribueerd pompsysteem anders maakt. Een gewoon HVAC-systeem is ontworpen met het oog op maximaal debiet bij maximale belasting.

Veel systemen vandaag functioneren óf op basis van variabel primair debiet óf als primaire/secundaire koelwatersystemen waarbij het verlagen van de druk de best mogelijke manier is om de pomp te bedienen. Dit zorgt voor de ideale pompsnelheid om aan de Q- en H-vereisten te voldoen. Met Distributed Pumping wordt het een heel ander verhaal.

Zelfs bij maximale belasting wordt er energie bespaard omdat er minder drukverlagende onderdelen zijn, dat wil zeggen: regel- en balanceerkleppen. Maar bij een verlaging van het debiet daalt ook de algehele druk in het systeem omdat er minder dynamisch verlies in de leidingen plaatsvindt.

Pompen met toerenregeling worden aangestuurd op basis van sensormetingen uit elke koelmachine en over de omloopleiding om een minimaal debiet voor de koelmachines in stand te houden. Ook richten ze zich op het daadwerkelijk debiet van de gedistribueerde pompen aan de secundaire zijde.

Dit zorgt voor optimale delta T en optimale werkomstandigheden voor de koelmachines. Dit betekent dat vergeleken bij een conventioneel systeem met toerenregeling en geoptimaliseerde pompregeling we met Distributed Pumping nog steeds een flinke drukdaling zien doordat de belasting daalt. En minder druk betekent energiebesparing.

Naast een conventioneel systeem met vaste snelheid is de besparing nog groter. Samenvattend geldt dat in een gedistribueerd systeem: Het debiet altijd juist is, De pompsnelheid wordt aangepast op basis van de belasting van de eindapparaten, Het debiet aan de primaire en secundaire zijden zonder omloopdebiet gelijk is, Rond 54% energie wordt bespaard vergeleken bij conventionele oplossingen, en Niet overmatig veel gekoeld water wordt verpompt.

Met Grundfos Distributed Pumping: Kunt u vertrouwen op verbeterde prestaties van geïnstalleerde en in bedrijf gestelde HVAC-systemen, en weet u dat u niets inlevert op de systeembetrouwbaarheid en het comfort. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld