Hoe kiest u de juiste pomp om de druk vanuit een opslagtank te verhogen

Ontdek hoe u de waterdruk vanuit een wateropslagtank verhoogt en hoe u de juiste pomp voor de juiste taak kiest.

Wateropslagtanks worden gebruikt om water op te slaan voor huishoudelijk gebruik. Ze zijn meestal te vinden in gebieden waar geen drinkwaterbron beschikbaar is, waar er weinig of geen putwater is, en waar de grondwaterkwaliteit slecht is.

Wateropslagtanks kunnen ook worden gebruikt om water op te slaan als aanvulling op een eigen waterput met lage opbrengst, als noodvoorziening; en voor seizoensgebonden of incidenteel gebruik.

Wateropslagtanks kunnen boven of onder de grond zijn geplaatst, wat betekent dat een drukopvoerpomp soms boven de tank wordt geïnstalleerd met een negatieve inlaatdruk. Als dat het geval is, moet het een zelfaanzuigende pomp zijn met de nodige zuigkracht.

De drukopvoerpomp voor een wateropslagtank wordt meestal buiten geplaatst en moet robuust zijn en bestand zijn tegen zon, regen, wind en stof. Wateropslagtanks hebben schommelende waterstanden, waardoor een drukopvoerpomp nodig is met droogloopbeveiliging.

Aangezien wateropslagtanks vuil en onzuiverheden kunnen bevatten zoals modder en bladeren, raden we u aan een zwevende zeef te installeren die ervoor zorgt dat onzuiverheden naar de bodem zinken, en dat het schoonste water bovenaan wordt gebruikt.

De pompen die we aanraden voor het verhogen van de druk vanuit wateropslagtanks zijn de Grundfos JET-opvoerpomp, SCALA1 of SCALA2. De JET-opvoerpomp voldoet aan de basiseisen voor het opvoeren van de druk uit een opslagtank. aangezien de pomp zelfontluchtend is en droogloopbeveiliging heeft.

Deze moet echter in een tuinhuis of onder een afdak worden geplaatst en maakt nogal wat lawaai tijdens gebruik. Voor installaties zonder beschutting of vlakbij het residentiële gebouw, raden we daarom de SCALA1 aan, die aanzienlijk stiller is en robuust is.

Deze pomp is bestand tegen omgevingstemperaturen tot 55 °C en een druk van maximaal 8 bar. De SCALA1 heeft ook een kalenderfunctie waarmee u de werking kunt inplannen waardoor deze perfect is voor gebruik in een tuinirrigatiesysteem.

De SCALA2 wordt geleverd met dezelfde functies als de SCALA behalve de kalenderfunctie. Daarnaast biedt deze een nog geavanceerdere oplossing voor een perfecte waterdruk, wat betekent dat de pomp de druk gelijk kan houden waardoor de eindgebruiker altijd een stabiele waterdruk krijgt.

Voor meer informatie over de Grundfos JET-opvoerpomp, SCALA1 en SCALA2, ga naar www.grundfos.com.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 6
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd