6 Vragen Advanced

ECADEMY test

30 - Systeemoptimalisatie in industriële toepassingen

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 1 van 6 Advanced

Wat vinden was- en reinigingsproductiefaciliteiten erg belangrijk?

Vraag 2 van 6 Advanced

Hoeveel kan er worden bespaard door gebruik te maken van een systeem met directe temperatuurregeling?

Vraag 4 van 6 Advanced

Wat is de geschatte terugverdientijd bij het vervangen van pompen met toerenregeling

Vraag 6 van 6 Advanced

Hoe vaak heeft een voedingsventiel in een typisch ketelsysteem onderhoud nodig?

Vraag 6 van 6 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 30 - Systeemoptimalisatie in industriële toepassingen

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 30 - Systeemoptimalisatie in industriële toepassingen Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Wat vinden was- en reinigingsproductiefaciliteiten erg belangrijk?
A: Dat de pompen compact zijn
Correct
Q: Hoeveel kan er worden bespaard door gebruik te maken van een systeem met directe temperatuurregeling?
A: Tot 70%
Correct
Q: Wat is het essentiële onderdeel van de ‘nieuwe mindset’?
A: De temperatuursensor rechtstreeks op de pomp aansluiten
Correct
Q: Wat is de geschatte terugverdientijd bij het vervangen van pompen met toerenregeling
A: Twee maanden
Correct
Q: Wat doet curvecompensatie?
A: Zorgt voor een stabielere afstelling
Correct
Q: Hoe vaak heeft een voedingsventiel in een typisch ketelsysteem onderhoud nodig?
A: Ten minste eenmaal per 12 maanden