De diepte in met de MIXIT-oplossing

Hier leest u meer over de vele functies en functionaliteiten van de MIXIT-oplossing en leert u hoe u de MIXIT in bedrijf stelt.

In deze module gaan we dieper in op de functies en functionaliteiten van de MIXIT-oplossing en ontdekken we hoe u uw MIXIT kiest en in bedrijf stelt en de juiste afmetingen bepaalt. Aan het eind van de module volgt ook een duidelijk overzicht van alle specifieke voordelen van de MIXIT.

De MIXIT-oplossing is toepassings-specifiek. Dit betekent dat wanneer u een specifieke toepassing kiest, er alleen functies en functionaliteiten die relevant zijn voor die specifieke toepassing getoond worden.

Dit maakt de installatie en de inbedrijfstelling een stuk makkelijker. We wijzen er ook graag op dat de MIXIT-oplossing zowel toepasbaar is met tweewegkleppen als met driewegkleppen, waardoor het de ideale oplossing is voor elk systeem. Selecteer tweewegklep- of driewegklepbediening in Grundfos GO.

Hoewel de MIXIT-oplossing een aantal belangrijke basisfuncties heeft, valt deze pas echt op door het brede scala aan geavanceerde functies en functionaliteiten. Met geavanceerde functies zoals buitentemperatuurcompensatie en vier balanceringsbegrenzers is de MIXIT dé toonaangevende menglusoplossing.

We werpen een korte blik op deze functies. Laten we allereerst kijken naar de buitentemperatuurcompensatie. Deze functie regelt het instelpunt van de temperatuur op basis van de buitentemperatuur. Met deze functie kunt u de temperatuur verlagen en daarmee energie besparen. De MIXIT-oplossing heeft ook vier begrenzers.

De debietbegrenzer en thermischvermogenbegrenzer hebben als doel om tekorten te voorkomen. De retourtemperatuurbegrenzer houdt de retourtemperatuur laag en de verschiltemperatuurbegrenzer zorgt voor een optimale delta-T. De debietbegrenzer beperkt het debiet door de klep vanuit de primaire kant.

Met de debietbegrenzer kunt u het gewenste primaire debiet instellen, waardoor u geen balanceerklep meer nodig heeft. De thermischvermogenbegrenzer beperkt het vermogen dat onafhankelijk van het debiet in de menglus terechtkomt. Met de retourtemperatuurbegrenzer kan MIXIT de retourtemperatuur onder een instelbaar niveau houden.

Ten slotte beschikt de MIXIT-oplossing ook over een verschiltemperatuurbegrenzer die ervoor zorgt dat de delta-T tussen de aanvoertemperatuur  en de retourtemperatuur aan de primaire kant constant blijft. MIXIT heeft daarnaast ook verscheidene monitoring-functies, zoals voor statische systeemdruk, debiet en warmte. en biedt ook verschillende afstandsbedienings- mogelijkheden voor verschillende soorten gebouwen.

In kleine en middelgrote gebouwen kunt u de MIXIT-oplossing bijvoorbeeld verbinden met Grundfos BUILDING CONNECT. Voor grotere gebouwen kunt u beter gebruik maken van de ingebouwde veldbus.

MIXIT heeft ook een wijde productreeks bestaande uit DN25-kleppen tot DN50-kleppen met een Kvs-bereik van 6.3 tot 40. U kunt er zeker van zijn dat wij de juiste klepgrootte kunnen leveren.

Afhankelijk van welke functionaliteiten u wilt gebruiken, kunt u voor de standaardversie van de MIXIT kiezen voor basisfunctionaliteiten of voor de MIXIT DYNAMIC-versie voor drukonafhankelijke kleppen, begrenzers en energie-monitoring.

Als u de standaardvariant kiest, kunt u later eenvoudig upgraden naar de MIXIT DYNAMIC-variant. Beide varianten ondersteunen de Connect-upgrade, waardoor u via een veldbus uw MIXIT met BACnet of Modbus kunt verbinden of de MIXIT aan Grundfos BUILDING CONNECT kunt aansluiten.

In het tweede deel van deze module kijken we kort naar hoe u de afmetingen van uw MIXIT-oplossing bepaalt, hoe u de juiste MIXIT-oplossing kiest en hoe u deze in bedrijf stelt. Om de juiste maat en het juiste MIXIT-type te kiezen, moet u meestal uw debiet weten.

Om het debiet te berekenen, moet u uw benodigde verwarmingscapaciteit weten en de ingestelde temperatuur. Als u deze waarden weet, bent u klaar om de juiste maat en het juiste MIXIT-type te kiezen.

Laten we een voorbeeld bekijken: In deze grafiek ziet u het prestatiebereik van een tweewegklep bij een verschildruk van 20 kPa over de klep. Bij een verwarmingscapaciteit van 200 kW, een debiet van ongeveer 6 m3/u en een delta-T van 30°C kunt u dan het best de MIXIT DN32 kiezen. Het in bedrijf stellen van uw MIXIT-oplossing is even snel en eenvoudig.

Om de basisfuncties in bedrijf te stellen gebruikt u simpelweg het display op de pomp en het display op de MIXIT zelf. Om extra functies in te stellen, zoals buitentemperatuurcompensatie, begrenzers of alarmen, gebruikt u de Grundfos GO Remote app.

Met deze app kunt u ook de bedieningsmodus van de pomp instellen en het hydraulische systeem bedienen. Ten slotte geven we nog een duidelijk overzicht van de verscheidene voordelen van een MIXIT-oplossing voor ingenieurs, installateurs en distributeurs.

Allereerst de voordelen voor ingenieurs: - MIXIT-systemen zijn veilig en eenvoudig te ontwerpen omdat alle benodigde onderdelen in één enkel pakket geleverd worden. Ze hebben slechts één integratiepunt en zijn dus eenvoudig en snel te integreren.

Door ingebouwde, gebruiksvriendelijke installatiewizards is de inbedrijfstelling makkelijk. MIXIT-oplossingen hebben weinig ruimte nodig: meestal tussen 0.5m² en 2m².

Tegelijkertijd presteren de oplossingen uitmuntend dankzij de vlekkeloze interactie tussen de verschillende onderdelen. Dan zijn er de voordelen voor installateurs: Met MIXIT-oplossingen kunt u enorme efficiëntiewinst behalen en bent u tot 50% minder tijd kwijt aan installatie en inbedrijfstelling. Ze zijn snel en eenvoudig te installeren.

Ze bestaan uit slechts 8 of 9 onderdelen die allemaal in één pakket worden geleverd. De inbedrijfstelling is makkelijk dankzij de ingebouwde, gebruiksvriendelijke installatiewizards.

Dankzij de ingebouwde connectiviteitsmogelijkheden kunnen ze direct aangesloten worden op BMS-systemen. Tot slot zijn er de voordelen voor groothandelaren:- Omdat de MIXIT-oplossingen uit zó weinig onderdelen bestaan, wordt de keuze voor MIXIT erg makkelijk gemaakt.

En omdat alle onderdelen in één enkel pakket worden geleverd, is er maar één aanspreekpunt. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld