6 Vragen Gemiddeld

ECADEMY test

32 - Kom meer te weten over Industriële waterzuivering:

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 6 van 6 Gemiddeld

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 32 - Kom meer te weten over Industriële waterzuivering:

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 32 - Kom meer te weten over Industriële waterzuivering: Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Wat is het belangrijkste doel van het balanceren van water?
A: Corrosie voorkomen in de leidingen of andere materialen die elders in het proces worden gebruikt
Correct
Q: Wat is beluchting?
A: Een proces dat zuurstof in het water brengt om het te ontdoen van vluchtige componenten
Correct
Q: Waarom is het belangrijk om water te behandelen dat wordt gebruikt in industriële processen?
A: Water kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen en kan bacteriën, oplosbare deeltjes, chemicaliën of andere ongewenste substanties bevatten
Correct
Q: Hoe klein zijn de deeltjes die een ultrafiltratie-installatie kan verwijderen?
A: Tot 0,010 µm
Correct
Q: Naast proceswater hebben industrieën een ander soort water dat behandeld moet worden. Welk water is dat?
A: Afvalwater
Correct
Q: Welke methodes kunnen worden gebruikt om deeltjes en water te scheiden?
A: Zandfilters of membraantechnologie