6 Vragen Gemiddeld

ECADEMY test

48 - Verwarmingssystemen

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 6 van 6 Gemiddeld

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 48 - Verwarmingssystemen

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 48 - Verwarmingssystemen Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Waarom is het belangrijk om een exact debiet aan te houden in toepassingen met gascondensatieketels?
A: Als het debiet te hoog is, dan is dit van invloed op de retourtemperatuur en dit maakt condensatie van rookgas onmogelijk.
Correct
Q: Wat zijn de voordelen van het gebruik van de handzame, mobiele Grundfos GO regelaar samen met de MAGNA3 als het gaat om inregelen?
A: De FLOWLIMIT functie kan op afstand worden benaderd via Grundfos GO en de debietbegrenzing kan in een mum van tijd worden ingesteld om de inbedrijfstelling eenvoudiger dan ooit tevoren tot stand te brengen.
Correct
Q: Wat is de extra bonus van het gebruik van een MAGNA3 pomp?
A: Betrouwbare condensatie-omstandigheden verhogen het systeemrendement met 10% - wat op zijn beurt een goedkoper bedrijf betekent, en ook wordt de benodigde hoeveelheid gas gereduceerd dankzij het hogere rendement.
Correct
Q: Wat zijn de gevolgen van een ongebalanceerd systeem?
A: Een ongebalanceerd systeem zorgt voor een hoger energieverbruik en is ook van invloed op het binnenklimaat van een gebouw.
Correct
Q: Wat kenmerkt de FLOWLIMIT technologie?
A: Met de FLOWLIMIT technologie wordt het mogelijk om een maximaal debiet in te stellen, wat betekent dat het ingestelde debiet nooit wordt overschreden, hoe groot de leidingdiameter en de drukverliezen ook zijn.
Correct
Q: Wat kenmerkt de life cycle costs van een verwarmingssysteem?
A: De lopende kosten zijn aanzienlijk hoger dan de initiële investering. Een verhouding van 20:1 is niet ongebruikelijk.