Introductie onderwaterpompen voor huishoudelijke toepassingen
Ontdek hier de Grundfos reeks 3” en 4” onderwaterpompen voor huishoudelijke (grondwater) toepassingen. Leer meer over de verschillende modellen.
00:03:54
Kenmerken en voordelen van de SQ/SQE pomp
Ontdek hier waarom de SQ/SQE pompen de robuuste keuze vormen in applicaties onder de grond.
00:04:39
Het dimensioneren en installeren van pompen voor huishoudelijke grondwatertoepassingen
Leer hier de basics over het dimensioneren en installeren van pompen voor huishoudelijke grondwatertoepassingen en ontdek waarom het correct dimensioneren zo belangrijk is.
00:04:27
Case story: Grundfos SQ pomp
Hier laten we een voorbeeld zien uit Amerika, waar een boorbedrijf een conventionele dompelpomp vervangt door een Grundfos SQ pomp. Ook vertellen we meer over de verschillende applicaties waarvoor de SQ/SQE pomp de ideale oplossing is.
Leer in deze module meer over de ingebouwde droogloopbeveiliging van de SQ/SQE pomp en de vele andere voordelen voor zowel installateurs als huiseigenaren.
00:03:47
SQ/SQE beveiliging: Soft Start
Ontdek hoe de soft start functie werkt van de SQ/SQE pomp en hoe het snelle installatie garandeert en verhoogde betrouwbaarheid.
00:04:09
SQ/SQE beveiliging: Voltage bescherming
Ontdek hier hoe een SQ/SQE pomp de werking aanpast op basis van de werkelijke voedingsspanning, waardoor een installateur minder onderhoudsbezoeken hoeft te doen en de huiseigenaar over een pomp beschikt die lang meegaat.
Test je kennis
Beantwoord een paar vragen om je kennis te testen over SQ/SQE pompen.