Waarom is de ALPHA3 circulatiepomp de juiste keuze?

Een overzicht van de extra functies en voordelen waardoor de ALPHA3 de optimale oplossing is. Het instellen, monitoren en balanceren van een pomp was nog nooit zo eenvoudig! In deze ALPHA3 Ecademy-cursus verwijzen we naar de Grundfos GO Remote-app. De naam van de app is veranderd in Grundfos GO, maar de functionaliteiten blijven dezelfde. Er zijn geen veranderingen met betrekking tot de GO Balance-app.

De ALPHA3 biedt huiseigenaren de voordelen van comfort, gemoedsrust en energiebesparingen die men van een Grundfos circulatiepomp verwacht. We laten graag zien waarom de ALPHA3 een ideale oplossing vormt. 

Maak kennis met de extra functies en voordelen die het instellen en monitoren van de pomp en het balanceren van het systeem makkelijker maken. Dit bespaart niet alleen tijd, maar geeft ook meer voldoening. De pomp zelf is gebaseerd op de befaamde kwaliteit en het bewezen ontwerp van Grundfos circulatiepompen.

De onderscheidende functie is de wederzijdse Bluetooth communicatie die in de pomp is ingebouwd. Dit biedt vele voordelen bij verbinding met de twee apps Grundfos GO Remote en GO Balance. De GO Remote vormt de afstandsbediening. Dit is dezelfde app die je gebruikt voor het regelen van andere Grundfos pompen.

GO Remote en GO Balance
GO Remote helpt de ALPHA3 makkelijk en intuïtief in te stellen en te monitoren. De GO Balance app gebruik je wanneer hydronisch balanceren nodig is. Simpel geïntegreerd hydronisch balanceren met behulp van de GO Balance app doe je uitsluitend via de smartphone, waardoor er geen ALPHA READER meer nodig is.

De GO Remote app heeft een opstartwizard die je door het instelproces leidt waardoor de insteltijd tot het minimum wordt beperkt. Om de regelstand in te stellen gebruik je de GO Remote app en niet de pomp zoals je dat normaal zou doen.

Regelstanden
Er zijn 6 regelstanden:

  • Constante drukstand
  • Proportionele drukstand,
  • Constante curvestand,
  • Radiatorstand
  • Vloerverwarmingsstand
  • Radiator + vloerverwarmingsstand

Is de pomp in een toepassing geïnstalleerd die een specifiek instelpunt vereist, dan gaat dit simpel door een van de gebruikers specifieke regelstanden te kiezen: Constante drukstand, Proportionele drukstand of Constante curvestand.

In de Radiatorstand, vloerverwarmingsstand en Radiator + vloerverwarmingsstand past de pomp zijn prestaties automatisch aan aan de daadwerkelijk vereiste opvoerhoogte dankzij de functie AUTOADAPT,  waardoor minimaal energieverbruik geborgd wordt. De status van de pomp geeft jou als installateur informatie die je kunt gebruiken om te verzekeren dat de huiseigenaar tevreden is.

Via GO Remote heb je volledige toegang tot statusinformatie zoals debiet, opvoerhoogte, motorsnelheid, stroomverbruik, energieverbruik en werkgeschiedenis sinds de installatie van de pomp. Deze monitoring van de pompprestaties en -toestand maakt dat je volledig zeker kan zijn dat de pomp optimaal functioneert. Gaat er toch iets mis? Dan is de probleemoplossing snel uitgevoerd.

Storing
Als er een storing optreedt, bijvoorbeeld een geblokkeerde pomp, licht het uitroepteken symbool op het gebruikersinterface van de pomp rood op, wat voor de huiseigenaar zichtbaar is. Het menu Alarmen en waarschuwingen in Grundfos GO Remote biedt een beschrijving van de storing en hoe je deze oplost. Hiermee krijgt de huiseigenaar snelle service en bespaar je tijd.

Hydronisch balanceren
Laten we nu kijken naar de GO Balance app. Simpel geïntegreerd hydronisch balanceren met behulp van de GO Balance app doet je uitsluitend via de smartphone, waardoor er geen ALPHA READER nodig is. Het balanceren van tweepijpsradiatorsystemen, vloerverwarmingssystemen of een combinatie daarvan kan voor verhoogd comfort en verlaagde kosten zorgen.

Het comfort wordt geborgd door een optimale waterverdeling naar alle kamers en kan een besparing van 7 tot 20% opleveren op de energierekening voor de huiseigenaar, afhankelijk van het huis en het verwarmingssysteem. De ALPHA3 wordt gekenmerkt door zijn toonaangevende efficiëntie en als de huiseigenaar het energieverbruik nog verder wil verlagen, is dit mogelijk met de ALPHA3.

Schema stand
De Schema stand in GO Remote helpt hierbij. Hiermee kan je de pomp tijdens specifieke periodes laten draaien volgens het dagelijks verloop van de huiseigenaar. Zo kan je kiezen tussen twee vooringestelde sjablonen, of er zelf een aanmaken voor elke dag van de week.

Wanneer de schema stand wordt geactiveerd zal de pomp automatisch elke 24 uur 2 minuten op lage snelheid draaien om te voorkomen dat de lagers vast komen te zitten, of onzuiverheden de pomp blokkeren. Er is ook een andere stand die bijdraagt aan het besparen van energie.

Zomer stand
Met de Zomer stand kan je de pomp voor een bepaalde periode stilzetten. Tijdens die periode zet de pomp zichzelf ook om de 24 uur aan, om zichzelf gesmeerd te houden. De huiseigenaar hoeft zich geen zorgen te maken over dure rekeningen en kan ook rekenen op een betrouwbaar startende pomp.

Rapportage
De GO Remote en GO Balance apps laten je ook ter plekke een rapport aanmaken, zodat je de installatie of balancering kunt documenteren. Het rapport kan je e-mailen of op een telefoon opslaan. Zo kan je het rapport delen met een huiseigenaar beschikbaar stellen.

Ontluchtingsstand
Het is enorm belangrijk om vóór het opstarten het systeem te ontluchten aangezien dit corrosie voorkomt en het systeem hierdoor minder geluid maakt. Je kunt de ontluchtingsmodus vanuit het Assist menu in de GO Remote app activeren. Dit laat de pomp met maximaal toerental draaien. Het ontluchtingsproces duurt ongeveer 30 minuten.

Firmware update
Als laatste biedt de ALPHA3 de mogelijkheid om de firmware van de pomp indien nodig via GO Remote te updaten. De pomp is dus klaar voor toekomstige verbeteringen van de pompprogrammering waarmee zijn prestaties verbeterd worden.

Samenvatting - ALPHA3 voordelen voor installateurs en huiseigenaren:

  • De ALPHA3 met Bluetooth communicatie is regelbaar met een smartphone als afstandsbediening via de Grundfos GO Remote app.
  • GO Remote maakt het instellen van de pomp en de probleemoplossing snel en makkelijk, waardoor jij en de huiseigenaar erop kunnen vertrouwen dat de pomp optimaal functioneert. De toonaangevende energie-efficiëntie, balancering en de verschillende regelstanden waartussen kan worden gekozen dragen allemaal bij aan energiebesparingen voor de huiseigenaar.
  • De GO Balance app maakt hydronisch balanceren makkelijk via de smartphone zonder dat er een ALPHA READER nodig is. 
  • De mogelijkheid om de firmware van de pomp indien nodig via GO Remote te updaten zorgt ervoor dat de pomp klaar is voor toekomstige verbeteringen. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd