Het gebruiken van Grundfos GO Remote in een ALPHA3 installatie

De praktische kanten van de GO Remote en GO Balance apps en hoe deze apps te gebruiken. In deze ALPHA3 Ecademy-cursus verwijzen we naar de Grundfos GO Remote-app. De naam van de app is veranderd in Grundfos GO, maar de functionaliteiten blijven dezelfde. Er zijn geen veranderingen met betrekking tot de GO Balance-app.

De eenvoudige Grundfos apps GO Remote en GO Balance in combinatie met de ALPHA3 met Bluetooth-aansluiting maken het instellen en monitoren van de pomp en het balanceren van het verwarmingssysteem een stuk handiger. Dit zorgt voor hogere tevredenheid onder klanten. 

In deze opdracht kijken we naar de praktische kanten van de GO Remote en GO Balance apps en laten we zien hoe ze werken.

VOOR JE BEGINT: INSTALLEER DE GO REMOTE APP
Deze app is beschikbaar via de AppStore en GooglePlay.

Vervolgens moet er verbinding worden gemaakt tussen GO Remote en de pomp. Open de app en selecteer de Bluetooth verbinding in de app, druk op de Bluetooth knop van de ALPHA3 en de app haalt de gegevens van de pomp op.

De eerste keer dat je verbinding maakt tussen de ALPHA3 en GO Remote wordt je automatisch door de setup wizard heen geleid. 

In de eerste stap kies je of de installatie zich in een woning of bedrijfsgebouw bevindt. 

Vervolgens kies je of het een balanceer- of handmatige setup betreft. Doorgaans is de balanceer setup voor woongebouwen en kies je de handmatige setup als het om een bedrijfsgebouw gaat. 

In deze opdracht gaan we alleen uit van een woongebouw, maar we laten je zowel een balanceer- als een handmatige setup zien. 

Balanceer setup en handmatige setup:

• De balanceer setup betekent dat je balanceert via de GO Balance app. Na het balanceren raadt de app een regelstand voor de ALPHA3 aan op basis van de applicatie die in de app is geselecteerd.

• De handmatige setup houdt in dat je als installateur de meest geschikte regelstand selecteert voor de toepassing in kwestie, zonder balancering.

1) Balanceer setup

Stel je een radiatorsysteem voor waarin een ALPHA3 is geïnstalleerd. Het is jouw taak om het verwarmingssysteem te balanceren om het huiscomfort te verbeteren en daarmee mogelijk ook de huiseigenaar te helpen besparen op de energierekening.

Zodra je een balanceer setup selecteert, opent GO Balance en kan je met het balanceren beginnen. Als de app niet geïnstalleerd is, wordt je verzocht om de AppStore of GooglePlay te openen en de app te installeren. 

Door simpelweg de stappen in de app te volgen kun je een systeem in nog geen twee uur balanceren.

Na het balanceren stelt de app de pomp automatisch in op de aanbevolen regelstand.  

Om de balancering te documenteren kun je de app een balanceerrapport laten opstellen om met de huiseigenaar te delen.

2) Handmatige setup

Dit keer wil de installateur een pomp in een vloerverwarmingssysteem instellen. De vereiste constante druk is 5,8m. Je moet dus de handmatige setup selecteren.

Heb je de handmatige setup eenmaal geselecteerd, dan is het nodig om de regelstand te kiezen waaronder de pomp zal functioneren. Je kunt kiezen uit 6 verschillende standen, namelijk:

  • Radiatorstand
  • Vloerverwarmingsstand
  • Radiator + vloerverwarmingsstand
  • Constante drukcurve
  • Proportionele drukcurve
  • Constante curve

Als je kiest voor Constante druk, Proportionele druk of Constante curve, kan je de curve aan jouw vereisten aanpassen. Dit wil zeggen dat je de pomp op basis van een specifiek instelpunt kunt laten werken.

Voor Constante-drukcurve en Proportionele-drukcurve kan dit instelpunt overal tussen de minimum- en maximumcurve worden gekozen in stappen van 0,1m.

Voor Constante curve kan het instelpunt overal tussen de minimum- en maximumcurve worden gekozen in stappen van 1%.

Wij selecteren nu Constante druk, en aangezien dit vloerverwarmingssysteem een constante druk van 5,8m nodig heeft, wijzigen we het instelpunt door de curve naar het juiste punt te slepen.

Dashboard
In het dashboard heb je snelle toegang tot actuele pompinstellingen, zoals regelstand, bedrijfsmodus en instelpunt. De Grundfos Eye geeft de huidige alarmstatus aan, en je kunt belangrijke gegevens zoals actuele stroom en stroomverbruik inzien. 

Op het dashboard vindt je ook de menu‘s Status, Instellingen, Schema, Alarmen & waarschuwingen, en Assistentie. 

Je kunt op elk moment de pompgegevens in het statusmenu inzien. Alle belangrijke prestatiegegevens kunnen worden opgezocht. 

Het Instellingen menu biedt een overzicht van alle instellingen van de pomp en de mogelijkheid om de instellingen indien nodig aan te passen.

Hier vindt je ook firmware-updates wanneer deze beschikbaar zijn.

In het Schema menu kan je de pomp volgens een tijdsschema laten functioneren en de Zomerstand activeren zoals uitgelegd in opdracht 2.
 

Alarmen en waarschuwingen
Het menu Alarmen en waarschuwingen toont een log van alle storingen van de pomp vanaf het moment waarop hij geïnstalleerd werd. Het resetten van de pomp na een storing kan in de app worden gedaan door op de power/debiet-knop in het gebruikersinterface te drukken.

Assistentie
Als laatste in de lijst hebben we het Assistentie menu met de volgende mogelijkheden:

• Assistentie voor het instellen van de pomp
• Assistentie voor storingsadvies
• Activeren van ontluchting van de pomp

Onder Bedrijfsmodus vindt je de mogelijkheid om de pomp te starten, stoppen of te laten functioneren bij de maximum- of minimumprestatiecurve.

Wanneer je klaar bent met het instellen van de ALPHA3 kan je de pomp opstarten door simpelweg op “Normaal“ te drukken.

Rapportage
Voordat je de pomp verlaat, kan je een rapport laten aanmaken dat de installatie van de pomp documenteert. Dit rapport kan je met de huiseigenaar delen. 

Als laatste moet je de verbinding tussen de GO Remote app en de pomp verbreken. Dit doe je door op het betreffende icoon onderaan het dashboard te drukken. Het draadloos icoon onderaan het gebruikersinterface gaat dan uit.

Samenvatting - Dit is hoe je de GO Remote app met de ALPHA3-pomp gebruikt:

• De GO Remote is makkelijk te gebruiken door middel van de setup wizard en het intuïtieve dashboard.
• Je kunt een balanceer setup of handmatige setup zonder balancering kiezen.
• Het dashboard biedt een volledig overzicht van de actuele status van de ALPHA3 en de pompinstellingen zijn makkelijk aanpasbaar.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd