Inleiding ALPHA3 circulatiepomp
Ontdek hoe de ingebouwde Bluetooth verbinding de ALPHA3 onderscheidt van andere circulatiepompen uit het aanbod van Grundfos en leer de toepassingen begrijpen waarin de pomp kan worden gebruikt. In deze ALPHA3 Ecademy-cursus verwijzen we naar de Grundfos GO Remote-app. De naam van de app is veranderd in Grundfos GO, maar de functionaliteiten blijven dezelfde. Er zijn geen veranderingen met betrekking tot de GO Balance-app.
De ALPHA3 is de eerste kleine circulatiepomp met ingebouwde Bluetooth-verbinding, waardoor je direct verbinding kunt maken met de Grundfos GO Remote en GO Balance apps. Dit maakt het werken aan het pompsysteem een stuk makkelijker.
In deze opdracht nemen we je mee door een korte inleiding op de ALPHA3. We laten je de toepassingen zien waarin de pomp gebruikt kan worden en hoe de ALPHA3 zich onderscheidt van andere circulatiepompen uit het aanbod van Grundfos. We beginnen met de toepassingen.
De ALPHA3 kan in zowel woon- als bedrijfsgebouwen worden gebruikt. Onder de toepassingen vallen o.a. vloerverwarmingssystemen, radiatorsystemen en koelsystemen met vloeistoffen van +2 °C tot +100 °C.
De ALPHA3 is geschikt voor verwarmings- systemen die balancering vereisen en systemen die een specifiek werkpunt nodig hebben. Laten we nu eens kijken naar wat de ALPHA3 onderscheidt van andere kleine circulatiepompen van Grundfos. De ALPHA3 heeft een simpele en makkelijk afleesbare gebruikersinterface waarop stroomverbruik, debiet en regelstand worden getoond.
De regelstanden worden aangegeven met intuïtieve symbolen voor Radiatorstand, Vloerverwarmingsstand en Gebruikersspecifieke stand. Met de Gebruikersspecifieke stand kan je precies de vereiste pompcurve instellen. Een rood oplichtend uitroepteken geeft alarmen en waarschuwingen aan. Om het instellen en monitoren nog veel makkelijker te maken is de Grundfos GO Remote app beschikbaar voor download op een smartphone.
Deze app is een bewezen oplossing voor het beheren van Grundfos pompen. De Grundfos GO Remote app biedt alle controle en informatie die nodig is en er zijn instellingen direct vanaf de gebruikersinterface op de pomp beschikbaar. Met de GO Remote app kan je de pompinstellingen veranderen en uitgebreide statusinformatie, waarschuwingen en alarmen op een smartphone ontvangen.
Dankzij de ingebouwde Bluetooth verbinding van de ALPHA ka je het radiator- of vloerverwarmingssysteem met behulp van de GO Balance app direct vanaf een smartphone balanceren zonder dat daar de ALPHA Reader voor nodig is.
De ALPHA Reader is echter nog steeds handig als het nodig is om het bereik van de wederzijdse communicatie te vergroten. Rapport nodig om de pompinstallatie of de balancering te documenteren? Dit kan eenvoudig via de GO Remote app of de GO Balance app.
Als we nu kijken naar de mechanische constructie is de ALPHA3 zichtbaar gebaseerd op hetzelfde stevige en betrouwbare ontwerp als de vorige ALPHA. En door de realtime klok in de pomp in te stellen kan de ALPHA3 zodanig worden ingesteld dat hij een wekelijks tijdsschema volgt.
Samenvattend:
- Met de ALPHA3 krijgt je een pomp die geschikt is voor verschillende huishoudelijke en commerciële verwarmings- en koelingstoepassingen, vooral bepaalde applicaties die balancering of een specifiek werkpunt vereisen.
- Een ingebouwde Bluetooth verbinding om de pomp makkelijk op afstand te besturen via een smartphone. Instellingen, alarmen, waarschuwingen en rapporten via de GO Remote app.
- Simpel hydronisch balanceren, direct vanuit de pomp via de GO Balance app, zonder dat daarbij extra hardware nodig is.