6 Vragen Advanced

ECADEMY test

7 - Air Conditioning

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 2 van 6 Advanced

Voor welke besturingsmodus is het volgende waar: De opvoerhoogte en het toerental van de pomp worden aangepast overeenkomstig een instelling in de pomp.

Vraag 6 van 6 Advanced

Voor welke besturingsmodus is het volgende waar: De capaciteit van de pomp wordt aangepast aan de capaciteit van de koeltoren, en houdt het water dat wordt toegevoerd aan de condensor op een constante temperatuur.

Vraag 6 van 6 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 7 - Air Conditioning

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 7 - Air Conditioning Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Waarom is het belangrijk om de effecten van besturingsmodi op een airco-systeem te begrijpen?
A: De juiste besturingsmodus betekent minder energieverbruik en besparingen
Correct
Q: Voor welke besturingsmodus is het volgende waar: De opvoerhoogte en het toerental van de pomp worden aangepast overeenkomstig een instelling in de pomp.
A: Modus op basis van proportioneel drukverschil (berekend)
Correct
Q: Welke van de drie typische airco-systemen heeft lage operationele kosten en grote flexibiliteit?
A: Een systeem met variabel debiet en een variabel debiet door de koeler
Correct
Q: Wat moet worden gedaan om een systeem met constant debiet met driewegkleppen te veranderen?
A: Vervang pompen met constant toerental door toerentalgeregelde pompen en vervang driewegkleppen door tweewegkleppen
Correct
Q: Wat betekent betaalbaarheid?
A: Het is een term die wordt gebruikt om de operationele kosten voor het bedrijven van een airco-systeem te beschrijven
Correct
Q: Voor welke besturingsmodus is het volgende waar: De capaciteit van de pomp wordt aangepast aan de capaciteit van de koeltoren, en houdt het water dat wordt toegevoerd aan de condensor op een constante temperatuur.
A: Besturingsmodus op basis van temperatuur