Inzicht in de SCALA1-drukopvoerpomp

Krijg een korte inleiding tot de SCALA1-drukopvoerpomp en meer informatie over het bedieningspaneel van de pomp.

Indien u op zoek bent naar een all-in-one drukopvoerpomp, is de Grundfos SCALA1 de oplossing voor u. In deze module vertellen we u kort over SCALA1 voordat we u de details laten zien van het bedieningspaneel van de pomp.

Laten we beginnen! SCALA1 is een volledig geïntegreerde, zelfontluchtende drukopvoerpomp voor huishoudelijke toepassingen. Deze pomp bevat alle componenten van een moderne drukopvoerpomp in één compact toestel.

Bovendien kan dankzij Bluetooth verbinding worden gemaakt met de Grundfos GO Remote-app, waardoor nog meer maatwerk en geavanceerde functies mogelijk zijn. U kunt ook een externe 24V digitale ingang toevoegen als extra optie voor pompbediening.

Dit betekent dat u bijvoorbeeld een peilsensor in een daktank kunt toevoegen. Of als u de pomp gebruikt. voor huishoudelijke irrigatie, kunt u een vochtsensor toevoegen die de pomp laat stoppen als aan de vereiste vochtigheid is voldaan.

Een externe invoer is gewoon een middel om u meer controle te geven. Tot slot kan SCALA1 in een dubbele opstelling worden geplaatst, wat betekent dat twee SCALA1-pompen verbonden zijn en samenwerken. Dit kan zowel in de duty/stand-by modus om veiligheidsredenen, of in de duty/assist-modus als u de opvoercapaciteit wilt verhogen.

Nu we de basisvoordelen van SCALA1 kennen, Bekijken we even het bedieningspaneel. SCALA1 ziet er ongeveer hetzelfde uit als zijn broer, SCALA2, met een intuïtief, gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Het belangrijkste pictogram hier is misschien wel de Grundfos Eye, die de status van de pomp weergeeft.

Vast groen betekent dat de stroom is ingeschakeld, maar de motor niet draait omdat dit niet nodig is. Knipperend groen betekent dat de stroom is ingeschakeld en de motor draait, omdat ergens in de installatie een kraan is geopend. Geel betekent dat de pomp is gestopt door middel een externe invoer of een agendafunctie; of dat de dubbele communicatie is verstoord.

Ten slotte betekent het rode alarm dat de motor is gestopt. De pomp stopt automatisch, om zichzelf te beschermen en de installatie te beschermen tegen schade door bijvoorbeeld drooglopen. Meer informatie over deze verschillende signalen en wat ze betekenen vindt u in de GO Remote-app of in de SCALA1 instructie- en bedieningshandleiding.

Er zijn slechts drie fysieke knoppen: de stop-knop die de pomp stopt, de connect-knop om een pomp met de GO Remote App te verbinden, en de resetknop die wordt gebruikt om alarmen te resetten. De onderste drie LED-pictogrammen op het bedieningspaneel zijn de drie indicaties van systeemalarmen.

Deze alarmen geven aan of de pompen drooglopen of te weinig water hebben, als de maximale bedrijfstijd is overschreden, of als er een lekkage is in het systeem. Dit is onze basisinleiding tot SCALA1 en het bedieningspaneel. Dank u voor uw aandacht.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd