AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT POUR LES CLAPETS DE PIED CREPINE DE POMPE DOSEUSE JUSQU’À 60 L/h (petite taille)

REMPLACEZ TOUS VOS CLAPETS DE PIED EN PE ET PVDF UTILISÉS AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES OXYDANTS

 

Cet avis de sécurité vous informe du risque d’incompatibilité chimique lors de l’utilisation d’un clapet de pied Grundfos pour les petites pompes doseuses jusqu’à 60 L/h (avec ou sans capteurs de niveau) avec des produits chimiques oxydants, tels que les mélanges d’acide peracétique (PAA) et de peroxydes d’hydrogène (H2O2).

En raison d’un impact mécanique ou physique, d’une dégradation chimique ou d’une incompatibilité chimique, il est possible que le moulage du poids du clapet de pied s’use avec le temps et expose l’acier carbone à l’intérieur du clapet de pied au produit chimique oxydant.

Dans ce cas, une réaction chimique pourrait se produire, ce qui pourrait entraîner une fuite du récipient de dosage ou même des éclaboussures de produit chimique. Le niveau et le type de danger dépendent fortement du produit chimique dosé.


Grundfos conseille et recommande que :

Lors de l’utilisation des clapets de pied en combinaison avec des produits chimiques oxydants tels que les mélanges d’acide peracétique (PAA) et de peroxyde d’hydrogène (H2O2), les instructions suivantes doivent être suivies :  

·        Remplacez tous les poids en acier avec enveloppe moulée en PE ou PVDF par un poids en céramique et une nouvelle crépine 

·        Utilisez toujours un équipement de protection lors du remplacement des réservoirs de produits chimiques (écran ou lunettes de protection contre les éclaboussures et gants à manches longues) 

·        Prévoyez toujours une ventilation appropriée du réservoir de produits chimiques pour éviter une accumulation de pression dans le réservoir  

·        Inspectez le clapet de pied à chaque changement de cuve 

·        Suivez les instructions de la fiche de données de sécurité du produit chimique dosé. Contactez votre fournisseur de produits chimiques pour plus de conseils.  

 

Solution : 

Grundfos a créé deux nouveaux kits de remplacement comprenant le nouveau poids en céramique et la nouvelle crépine pour remplacer le poids moulé. Les kits de remplacement s’adaptent à la fois au clapet de pied avec et sans interrupteur de niveau : 

·       Versions en PE : Réf 92700245 

·       Versions PVDF : Réf 92700239 

Ces kits de remplacement peuvent être commandés gratuitement auprès de votre distributeur local ou de la société commerciale Grundfos locale.

 

Grundfos vous encourage vivement à : 

1.      Contacter votre distributeur local ou Grundfos pour commander des kits de remplacement, si nécessaire. 

2.      Surveiller attentivement tous vos clapets de pied utilisés avec des produits chimiques oxydants et arrêter immédiatement l’utilisation en cas de signes d’oxydation (par exemple : des bulles). 


Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée, mais la sécurité, la responsabilité et la fiabilité sont notre priorité. 

 

Les clapets de pied Grundfos sont constitués des composants suivants : un raccord pour tuyau flexible, un clapet anti-retour, une crépine et un poids moulé en acier carbone noir et disponible en option avec 2 capteurs de niveau, un câble de signal et un capuchon en plastique pour passer le tuyau flexible. Deux variantes de matériaux sont disponibles : PE et PVDF. Les clapets de pied sont vendus séparément, en kits ou avec des pompes doseuses.