Recherche et informations
Débit d'eau
La puissance calorifique et le différentiel de température requis du liquide sont importants lors du calcul du débit d'un système de chauffage. Les paramètres suivants sont pertinents :
- Puissance calorifique requise
- Différentiel de température requis du liquide.
Le débit d'eau qv correspondant à une puissance de chauffage donnée Φ est calculé à partir de la formule suivante :
qv = Φ/Dtx cv x ςv) [m³/s]
où :
Φ = puissance de chauffage [kW]
Dt = différence entre les températures de départ et de retour de l'eau [K]
cv = capacité calorifique spécifique de l'eau [kJ/kg K]
ςv = densité de l'eau [kg/m³]
Le débit d'eau requis par rapport à la vitesse maximale admissible et à la perte de charge dans le système est utilisé pour définir la taille de la tuyauterie, des pompes, des vannes et autres composants. Le débit d'eau et la température sont les deux paramètres utilisés pour réguler un système de chauffage afin d'obtenir la puissance de chauffage requise.
Le calcul du débit dans la tuyauterie est nécessaire pour garantir un débit d'eau correct pour le système de chauffage.