Recherche et informations
Traitement de l'eau aux UV
Le traitement de l'eau aux UV est une méthode courante de lutte contre les micro-organismes dans les systèmes de traitement d'eau. Cette procédure traite uniquement les bactéries qui passent dans l'ampoule UV et doit être considérée comme une barrière de sécurité. Cette méthode n'offre aucune protection à long terme.
L'eau infectée est irradiée aux ultraviolets avec une longueur d'onde de 254 nm. Les rayons UV pénètrent dans la paroi cellulaire et endommagent les informations génétiques des bactéries et des virus, perturbant ainsi leur système de reproduction. Les systèmes UV équipés de lampes basse ou moyenne pression sont utilisés pour traiter l'eau. Les dispositifs UV destinés aux bâtiments sont principalement des systèmes basse pression.
Avantages :
- Efficace contre les bactéries libres flottant dans l'eau
- N'altère pas le goût de l'eau
- Insensible à la valeur pH de l'eau
- Aucun produit chimique utilisé
Inconvénients :
- Aucun effet à long terme sur les bactéries, etc.
- Le biofilm dans le réservoir d'eau chaude et la tuyauterie ne sont pas affectés
- L'ampoule UV est très sensible aux particules et au calcaire dans l'eau. L'ajout d'acide, par exemple, est nécessaire pour éviter les dépôts de calcaire.
- Le système de rayonnement ultraviolet comprend souvent un filtre à charbon actif pour éliminer les métaux et les particules
- Coût du cycle de vie moyen