Recherche et informations
Système Tichelmann
Un système bitube, où chaque radiateur au même étage a la même longueur de tuyauterie de distribution totale (départ + retour - mesurée à partir de la pompe à travers le radiateur et retour à la pompe) est appelé un système Tichelmann. On parle aussi de système à retour inversé.
Les radiateurs avec une courte longueur de tuyauterie mesurée à partir de la pompe ont une tuyauterie de retour plus longue. L'inverse s'applique aux radiateurs les plus éloignés. Cela assure une résistance uniforme et donc un débit d'eau plus ou moins égal dans les surfaces de chauffage. Par conséquent, le débit d'eau de chaque source de chauffage n'a pas besoin d'être ajusté individuellement lors de la mise en service. Cependant, cela entraîne généralement des longueurs de tuyauterie importantes et plus complexes et donc des coûts d'installation plus élevés.
Le système peut être utilisé dans les applications de chauffage et de climatisation. Le système a retour inversé a été inventé par Albert Tichelmann, ingénieur dans le domaine du chauffage de l'eau. Les circulateurs et pompes monocellulaires en ligne Grundfos sont généralement utilisés dans les systèmes Tichelmann.