Recherche et informations
Limiteur thermostatique de température de retour
Un limiteur thermostatique de température de retour est installé dans un système lorsque la température de l'eau du circuit de retour ne doit pas dépasser la température définie.
Le limiteur est automatique et utilise un capteur de température situé. Il se ferme lorsque la température spécifiée est dépassée. Le point de consigne de la température peut être réglé dans une plage donnée.
Les applications du clapet de retour incluent les petites installations de chauffage au sol sans boucle de mélange, les radiateurs et les réservoirs d'eau chaude.