Recherche et informations

Thermostat

Un thermostat est un dispositif de régulation de la température afin que celle-ci soit maintenue proche de la consigne souhaitée.

Le thermostat fonctionne en régulant le flux de chaleur (souvent le débit d'eau) à l'intérieur ou à l'extérieur du système. En d'autres termes, le thermostat contrôle la sortie des dispositifs de chauffage ou de refroidissement nécessaires pour maintenir la bonne température.

Un thermostat de chauffage et de refroidissement peut être conçu de plusieurs façons et utilise une variété de capteurs pour mesurer la température. Les capteurs communs incluent les éléments suivants :

  • Soufflets scellés remplis de gaz
  • Capteurs mécaniques bimétalliques
  • Boulettes de cire expansibles
  • Capteurs électroniques

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.