Recherche et informations
Capteur de température
Les capteurs de température sont utilisés dans tous les types d'installations de ventilation, de chauffage, de climatisation, etc.
Le capteur de température mesure la température du fluide (eau, air, etc.), soit directement via une douille de capteur, soit indirectement via un accessoire monté sur la tuyauterie.
Mécanique ou électronique
Les capteurs de température peuvent être soit mécaniques, sous la forme d'un thermomètre traditionnel, soit électroniques. Les thermomètres traditionnels sont utilisés uniquement pour la surveillance, tandis que les capteurs de température électroniques sont utilisés pour la régulation, où le signal est traité numériquement, par exemple dans un système GTB.