Recherche et informations

Crépine

Les crépines sont intégrées dans les systèmes de chauffage et de refroidissement pour filtrer les impuretés du liquide en circulation.

Les impuretés se composent de débris, de matériaux d'emballage et de particules qui pénètrent dans la tuyauterie pendant le fonctionnement. Les dépôts de calcaire/rouille ou les particules peuvent se détacher et être ensuite rincés autour du système. Dans les réseaux de chaleur, des dépôts/particules peuvent également provenir du réseau de distribution.

Les crépines sont utilisées avant les compteurs et les vannes de régulation pour empêcher les impuretés de les endommager ou de les fermer. Pour déterminer quand un filtre doit être nettoyé, un manomètre peut être monté de chaque côté du filtre pour surveiller la chute de pression. Notez que les fournisseurs de systèmes destinés aux réseaux de chaleur exigent souvent que les crépines soient situées avant le compteur de consommation, afin de le protéger contre les dépôts/particules provenant du réseau de distribution, mais interdisent également l'installation de manomètres à proximité du compteur.

Par ailleurs, les vannes d'isolation doivent être situées aussi près que possible de chaque côté de la crépine, pour minimiser la quantité d'eau à vidanger pendant le nettoyage.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.