Recherche et informations
Pression statique
La pression statique d'un système HVAC est la pression non fournie par le circulateur. Il existe deux types de systèmes : systèmes ouverts et systèmes sous pression. Dans les systèmes ouverts, la pression statique dépend de la hauteur géodésique du système.
Systèmes ouverts : La pression statique est définie comme la différence de pression statique entre le niveau d'entrée d'eau le plus haut et le niveau de sortie d'eau.
Systèmes sous pression : Ceux-ci possèdent généralement un vase d'expansion, souvent avec une membrane en caoutchouc, qui sépare le gaz comprimé et l'eau dans le système.
La pression statique a une influence significative sur les pompes et les vannes. Si la pression statique est trop faible, le risque de cavitation augmente, en particulier à haute température. Grundfos fournit des circulateurs répondant aux exigences de tous les systèmes ouverts et sous pression.