Recherche et informations
Tuyauterie d'aspersion
La tuyauterie d'aspersion distribue le liquide d'extinction, généralement de l'eau, dans les différents bâtiments. La conception de la tuyauterie doit être conforme aux spécifications décrites dans la norme d'installation des systèmes d'aspersion automatiques, spécifiant la conception du système et les composants requis.
Le matériau de la tuyauterie doit être protégé contre la corrosion, et des matériaux spécifiques sont généralement préférés pour toute installation particulière. Les matériaux de tuyauterie suivants sont utilisés et doivent être fabriqués conformément à une norme DIN.
- Fonte ductile
- Tuyauterie en acier noire
- Tuyauterie en acier galvanisé
- Tuyauterie sous pression en polyéthylène ou polychlorure de vinyle
- Tuyauterie en acier inoxydable
Les tuyauteries doivent être accessibles pour une réparation facile et ne doivent pas être intégrées dans les plafonds ni dans les sols en béton. Elles doivent être protégées contre les dommages mécaniques et les tuyauteries en acier non galvanisé doivent être peintes, généralement en rouge.
Les assemblages mécaniques doivent en principe être approuvés par un organisme de certification tiers. Les joints flexibles également appelés compensateurs/joints de dilatation sont utilisés pour absorber les chocs de pression ou les mouvements relatifs mineurs entre deux tuyauteries, mais ne doivent pas être utilisés en cas de mauvais alignement.
Les supports de tuyauterie doivent être fixés directement au bâtiment et ne doivent pas être utilisés pour d'autres installations.
Grundfos fournit des pompes incendie pour l'alimentation en eau dans le cadre de systèmes d'extinction approuvés pour la protection contre les incendies dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.