Recherche et informations
Vanne d'alarme pour gicleur
Une vanne d'alarme pour gicleur empêche un retour d'eau de l'installation dans la chambre des pompes incendie, mais si un gicleur est activé (ouvert) à cause d'un incendie, la vanne d'alarme s'ouvre et permet l'écoulement de l'eau dans le système.
Les vannes d'alarme pour gicleur empêchent un retour d'eau ou de pression dans l'installation de pompage. Si un gicleur est activé (ouvert) à cause d'un incendie, la vanne d'alarme s'ouvre et permet l'écoulement de l'eau dans le système et un capteur de pression émet un signal pour activer la pompe.
Il existe différents types de vannes d'alarme pour gicleur qui doivent correspondre à l'installation d'aspersion (tuyauterie humide/sèche, système déluge, etc.). Presque toutes les vannes d’alarme pour gicleur sont notées par un organisme de certification tel que VdS, FM, UL, etc.
Grundfos fournit des pompes incendie pour l'alimentation en eau dans le cadre de systèmes d'extinction approuvés pour la protection contre les incendies dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.