Recherche et informations
Fonctionnement à vitesse variable
La régulation de vitesse à l'aide d'un entraînement à fréquence variable est sans aucun doute le moyen le plus efficace d'ajuster la performance du groupe de surpression en cas de débit variable. La régulation de vitesse entraîne une nouvelle courbe Q/H à hauteur et débit réduits.
Les caractéristiques des courbes restent les mêmes. Cependant, lorsque la vitesse est réduite, les courbes deviennent plus plates, car la hauteur manométrique est réduite au-delà du débit.
Par exemple, si le débit est réduit de 20 %, la consommation électrique du moteur tombe à 65 % par rapport à sa consommation initiale.
Les pompes électroniques Grundfos sont équipées d'un convertisseur de fréquence intégré, et le Grundfos CUE est un variateur de fréquence externe fonctionnant avec les pompes standard.