Recherche et informations
Shunt simple avec vanne 2 voies
Une seule boucle de mélange est utilisée lorsque le débit ou la température varie ou si les deux sont souhaités du côté secondaire.
Le débit des deux côtés est réduit la plupart du temps afin de faire face aux variations de la charge de chauffage. Cela se traduit par d'excellentes économies d'énergie. La température et la perte de chaleur sur la tuyauterie de retour sont également réduites. Le shunt simple a un faible coût initial et peut être équipé de vannes 2 ou 3 voies. Un shunt simple convient aux chaudières à condensation en raison de sa faible température de retour.
- Côté secondaire :
La charge sera normalement une surface de chauffage ou un système de radiateur dans lesquels la demande de température est variable. En raison d'une réduction de la température de départ, le débit du côté secondaire sera normalement plus élevé que du côté primaire. Le débit peut être constant ou variable, en fonction du système. La vanne peut être placée dans la tuyauterie de départ ou de retour. - Côté primaire :
Le débit diminue lorsque la vanne se ferme. Si un circulateur à vitesse fixe est installé du côté primaire, la pression différentielle au point de raccordement augmente lorsque le débit diminue.
Interaction avec les pompes à vitesse variable :
- Côté secondaire :
En raison du débit plus élevé du côté secondaire, un circulateur à vitesse variable fera autorité dans les systèmes secondaires. - Côté primaire :
Le circulateur réduit sa vitesse lorsque la vanne se ferme. Une régulation à pression proportionnelle est généralement recommandée dans les systèmes où la perte de charge dans la vanne de régulation est inférieure à 50 % de la perte de charge totale.
Les pompes Grundfos sont généralement intégrées aux systèmes de chauffage où une boucle de mélange est utilisée pour réguler le débit et la température.