Recherche et informations
Pompe de recirculation
La fonction d'une pompe de recirculation est de s'assurer que l'eau chaude est toujours disponible aussi près que possible du point de consommation, afin de réduire le gaspillage d'eau et d'améliorer le confort.
Une pompe de recirculation d'eau chaude peut être dimensionnée pour un système donné à l'aide des formules suivantes :
Débit d'eau qc = Φ/ΔT x 4200
qc = débit d'eau en circulation [m3/s]
Φ = déperditions thermiques depuis le système de circulation [kW]
ΔT = refroidissement de l'eau, généralement 5 °C déterminé au point de consommation le plus éloigné [°C]
Des circulateurs à vitesse fixe sont généralement utilisés car la variation de débit est relativement faible. Dans les grands systèmes, cependant, il peut être avantageux d'utiliser des circulateurs à vitesse variable pour permettre le réglage du débit lors du démarrage du système et pour pouvoir réguler la température.
Les petits circulateurs Grundfos sont parfaits comme pompes de recirculation d'eau chaude pour les applications d'eau chaude sanitaire, collective et tertiaire.