Recherche et informations
Courbes de pompe
La courbe de rendement indique le rendement (η) de la pompe. Le rendement est mesuré en %. Toutes les pompes disposent d'un point optimal (ηmax) correspondant au rendement maximal de la pompe. Le rendement de la pompe dépend de la taille de la pompe et de la qualité de la construction/production. Les petites pompes ont généralement un rendement inférieur aux grandes pompes.
La courbe de performance de la pompe indique la corrélation entre le débit du produit (Q) et la pression différentielle ou la hauteur (H) créée par la pompe.
Les unités pour Q sont normalement [m3/ h] ou [l/s]
L'unité pour H est normalement [m]
H (hauteur) peut être recalculée à p (pression) en utilisant la formule suivante :
p = ρ xgx H [pa]
p = pression [pa]
ρ = densité [kg/m3]
g = accélération par gravité [m/s2]
H = hauteur [m]
Le débit est normalement donné en m3/ h ou l/s. La pression différentielle ou la hauteur manométrique est indiquée en kPa ou mws (colonne d'eau). Pour les pompes à vitesse variable, la courbe de performance est donnée à un régime minimum et maximum.
Lorsque plusieurs pompes sont connectées, la courbe de performance finale est obtenue en combinant les caractéristiques de chaque pompe.
Les pompes connectées en parallèle sont ajoutées horizontalement pour augmenter la valeur Q. Pour deux pompes identiques, la valeur maximale Q doublera, mais la valeur maximale H sera la même. Ce principe est couramment utilisé dans les systèmes de pompage.
Les pompes montées en série sont ajoutées verticalement pour augmenter H. Pour deux pompes identiques, la valeur H maxi doublera. La valeur Q maxi restera la même. Ce principe est couramment utilisé dans les pompes multicellulaires.
La courbe de performance est utilisée avec les caractéristiques du système lors du dimensionnement et de la sélection des pompes.
Utilisez l'outil de dimensionnement pour trouver la courbe de rendement et la courbe de performance d'une pompe spécifique.