Recherche et informations
Capteur Pt 100
Les capteurs Pt 100 sont les thermomètres à résistance platine les plus courants. Un capteur Pt 100 est un capteur de température qui mesure la résistance électrique à travers le platine (Pt) et peut mesurer des températures jusqu'à 600 °C.
La résistance dans le métal augmente avec la température. La résistance à 0 °C est de 100 ohms, d'où le nom Pt 100. Les capteurs Pt 500 et Pt 1000 avec résistance correspondante à 0 °C sont également disponibles. Par conséquent, le capteur Pt 100 peut aussi être utilisé pour lire la température.
Plus précis
Le capteur mesure plus précisément que d'autres types de capteurs de résistance électrique tels que KTY et NTC, qui utilisent d'autres métaux, mais sont également plus coûteux. Un capteur Pt 100 peut mesurer des températures jusqu'à 600 °C, alors que les autres sont limitées à environ 150 °C.
Capteurs à trois fils
Les capteurs connectés avec des longueurs de câble plus longues peuvent donner des lectures imprécises, en raison de la résistance électrique inhérente du câble. Cela peut être compensé par l'utilisation de capteurs à trois fils, où le troisième fil mesure la résistance dans le câble. Cependant, cela nécessite un régulateur capable de le gérer.
Grundfos intègre ou fournit en option des capteurs Pt 100 comme protection contre la surchauffe des pompes.