Recherche et informations
Pression proportionnelle
La pression proportionnelle est utilisée dans les systèmes de circulation avec tuyauterie à faible perte de charge et avec vannes de régulation pour générer un débit variable.
Les illustrations montrent que la chute de pression dans les vannes de régulation est inférieure à 50 % de la chute de pression totale.
- L'illustration 1 présente un système de chauffage avec vannes 2 voies.
- L'illustration 2 présente un système de climatisation avec vannes 2 voies.
Les circulateurs et pompes de transfert d'eau Grundfos assurent une pression proportionnelle dans les bâtiments domestiques et collectifs et dans les applications de climatisation.