Recherche et informations
Circulateurs principaux
Dans un système de chauffage et de climatisation, l'eau doit être distribuée du système d'alimentation au point de consommation. Cela se fait au moyen du circulateur principal.
Les grands systèmes peuvent être divisés en plusieurs circuits avec chacun leur circulateur local. Le circulateur principal distribue la quantité totale d'eau depuis la source d'alimentation.
En raison des variations de la demande de chaleur et du débit dans les grands systèmes, les circulateurs à vitesse variable sont recommandées en parallèle comme circulateurs principaux. En utilisant des circulateurs à vitesse variable, il est également possible de réaliser des économies d'énergie conséquentes. Un maximum de trois circulateurs plus un de secours est recommandé.
Les circulateurs et pompes monocellulaires en ligne Grundfos sont efficaces comme circulateurs principaux dans les applications de chauffage et de climatisation.