Recherche et informations
Valeur lambda
La conductivité thermique d'un matériau est connue comme sa valeur lambda. La valeur lambda est utilisée pour les calculs thermiques sur les bâtiments et les composants thermiques.
La lettre grecque λ, lambda, [W/mK] est utilisée pour représenter la conductivité thermique d'un matériau. La conductivité thermique d'un matériau est communément appelée sa valeur lambda. La valeur lambda est utilisée pour les calculs thermiques sur les bâtiments et les composants thermiques (isolation, etc.). La conductivité thermique d'un matériau est définie comme la quantité de chaleur transférée en un temps donné sur une distance L dans une direction normale à une surface A, en raison d'une différence de température ΔT, et lorsque le transfert de chaleur dépend uniquement du gradient de température. Ainsi, plus la valeur lambda est faible, plus le matériau est isolant.
Utilisée pour ces calculs sur les bâtiments et les composants thermiques, la valeur lambda est applicable aux applications de chauffage dans les bâtiments domestiques, collectifs et tertiaires.