Article
Découvrez les avantages de l’optimisation du rendement énergétique
UNE HISTOIRE À RACONTER
La consommation énergétique et les émissions de CO2 jouent un rôle essentiel dans le réchauffement climatique. Alors que ce dernier peut entraîner de graves sécheresses dans certaines parties du monde et des pluies torrentielles et des inondations dans d’autres, la réduction des dépenses énergétiques constitue un levier d'actions.
#FOROURWATER
Comment pouvons-nous rendre les bâtiments plus intelligents et moins gaspiller ?
La mise en place de solutions intelligentes dans les bâtiments collectifs, tertiaires et résidentiels permet de réduire significativement la consommation d’énergie et, ainsi, de réaliser d’importantes économies, sans pour autant faire de compromis sur le confort. Si le monde entier venait à utiliser des solutions intelligentes au sein de ses bâtiments, non seulement nous améliorerions le rendement énergétique, mais nous contribuerions également à surmonter les plus grands enjeux environnementaux mondiaux auxquels nous faisons face et à réduire considérablement les émissions mondiales de CO2.
Comment pouvons-nous rendre les bâtiments plus intelligents et moins gaspiller ?
La mise en place de solutions intelligentes dans les bâtiments collectifs, tertiaires et résidentiels permet de réduire significativement la consommation d’énergie et, ainsi, de réaliser d’importantes économies, sans pour autant faire de compromis sur le confort. Si le monde entier venait à utiliser des solutions intelligentes au sein de ses bâtiments, non seulement nous améliorerions le rendement énergétique, mais nous contribuerions également à surmonter les plus grands enjeux environnementaux mondiaux auxquels nous faisons face et à réduire considérablement les émissions mondiales de CO2.
Solutions en action
Les villes, les entreprises et les populations doivent agir ensemble pour changer leur façon de consommer l’énergie.
Afin de réduire leur consommation d’énergie et d’avoir un impact positif et durable sur les enjeux climatiques mondiaux, de nombreux bâtiments et entreprises optimisent leur rendement énergétique grâce à des solutions intelligentes et durables. Grâce aux cas d'application suivant, découvrez dans quelle mesure ils contribuent au plan d’action pour le climat et font des économies d’énergie conséquentes.
C’est ce genre d’histoires qu’il est intéressant de raconter.
Changer les pompes pour faire des économies
La ville de Dubaï cherchant à réduire sa consommation d’énergie de 30 % d’ici 2030, il était indispensable pour elle d’optimiser un certain nombre de bâtiments à l’exploitation inefficace. Des solutions intelligentes lui ont permis de réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 80 %.
LA COURSE CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE
L’utilisation de pompes efficaces permet de rendre l’Arena de Cracovie confortable pour des milliers de fans, dans le respect de l’environnement.
Économiser de l’énergie sans compromettre le confort
Lorsque l’hôtel 5 étoiles Marriott de Shunde, en Chine, a souhaité rénover ses équipements, des solutions intelligentes Grundfos les ont aidés à réaliser d’importantes économies d’énergie sans.
Moderniser les installations pour un avenir durable
L’hôpital universitaire de Sligo a modernisé son système de chauffage en y installant de nouvelles chaudières et des pompes intelligentes Grundfos, réduisant ainsi sa consommation.
Des solutions intelligentes adaptées à chaque bâtiment
Du chauffage, de la ventilation et climatisation à la surpression, en passant par la circulation de l’eau chaude et la gestion des eaux usées.
Découvrez nos solutions
En construisant des partenariats solides et durables avec tous ceux qui agissent dans le cadre du plan d’action pour le climat #FOROURWATER, en leur offrant une expertise et des solutions intelligentes, nous pouvons relever ensemble les défis mondiaux en matière d’eau et d’environnement.
Découvrez notre large gamme de solutions intelligentes pour les bâtiments.