Recherche et informations
Besoin de chaleur
Le besoin de chaleur d'un bâtiment est calculé en fonction de son échange de chaleur estimé avec l'environnement et les occupants du bâtiment.
Les paramètres suivants ont un impact sur le besoin de chaleur :
- Pertes de transmission
- Pertes de ventilation et d'infiltration
- Paramètres climatiques : température extérieure, ensoleillement et vent
- Sources de chaleur internes (ajouts) : personnes, appareils électriques, éclairage
- Capacité du bâtiment à accumuler de la chaleur
- Température ambiante
Le bilan thermique peut être considéré comme fixe, lorsque l'accumulation de chaleur et les variations dans le temps ne sont pas prises en compte. En stationnaire, le besoin de chaleur nette est calculé à partir de la formule suivante :
Φnet = Φpertes + Φventilation – Φajouts.
Effectuer des calculs dynamiques, où l'accumulation de chaleur et les variations dans le temps sont incluses, est une tâche très complexe. Par conséquent, on utilise souvent un logiciel.