Recherche et informations

Échangeur de chaleur

Les échangeurs de chaleur sont utilisés dans les systèmes de chauffage pour séparer deux fluides, tout en transférant la chaleur de l'un à l'autre. L'accent est mis ici sur le transfert de chaleur d'un fluide à un autre. Cependant, divers types d'échangeurs gaz-liquide et gaz-gaz sont également des composants courants dans les systèmes HVAC.

Il existe deux principaux types d'échangeurs de chaleur :

  • Échangeurs de chaleur à plaques
  • Échangeurs de chaleur à tubes

Les échangeurs de chaleur sont utilisés dans les systèmes de chauffage pour séparer deux fluides, tout en transférant la chaleur de l'un à l'autre. Un exemple de ce type d'application serait un système de chauffage avec réseau de chaleur indirect. Ici, un échangeur de chaleur est monté directement après la tuyauterie d'alimentation du bâtiment. La chaleur est transmise depuis l'eau du réseau de chaleur du côté primaire par le biais de l'échangeur vers le côté secondaire. Ainsi, l'eau de chauffage du bâtiment n'entre jamais directement en contact avec l'eau du réseau de chaleur.

Les échangeurs de chaleur à plaques sont largement utilisés dans la production d'eau chaude sanitaire, car ils sont efficaces et peu encombrants par rapport aux réservoirs d'eau chaude.

De nombreux types d'échangeurs de chaleur existent et peuvent être classés en fonction de leur fonction, par exemple liquide/liquide, liquide/gaz et gaz/gaz. Ils peuvent également être classés en fonction de leur schéma d'écoulement, par exemple compteur, parallèle et transversal.

Certains éléments du système de chauffage peuvent être directs tandis que d'autres indirects, selon la compagnie d'électricité. Le réseau de chaleur ou le côté chaudière de l'échangeur est appelé système primaire. Le côté consommateur ou émetteur de chaleur est appelé système secondaire.

Le positionnement de l'échangeur permet de minimiser les dommages causés par les fuites dans le réseau de chaleur. Cela permet également d'éviter les difficultés liées aux variations de pression dans le réseau de chaleur. Les inconvénients incluent les pertes de fonctionnement, les températures de départ plus basses et les températures de retour excessivement élevées.

Les pompes Grundfos font généralement partie des systèmes de chaudières et de chauffage où un échangeur de chaleur est nécessaire.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.