Recherche et informations

Systèmes d'aspersion à mousse :

Les systèmes d'aspersion à mousse utilisent un mélange d'eau et un concentré de mousse à faible expansion pour éteindre les incendies dans les bâtiments. La pompe incendie distribue l'eau et le mélange de mousse par la conduite et refoule le jet de mousse par les têtes de gicleurs.

Les systèmes d'aspersion à mousse sont reliés à une alimentation en eau par une vanne activée par un système de détection de fumée ou de chaleur. La mousse est injectée dans la conduite, après la pompe incendie, à partir d'un réservoir à mousse pour permettre son mélange avec l'eau.

Le système d'aspersion à mousse peut fonctionner comme n'importe quel autre système d'extinction automatique (humide, sec, pré-action et rideau d'eau). Cela signifie que le système est activé soit par la détection de chaleur sur les têtes des gicleurs, soit via le système de détection d'incendie.

Les systèmes de rideau de mousse sont utilisés dans les zones considérées comme dangereuses, telles que les centrales électriques, les plates-formes pétrolières en mer, les hangars d'avions et les installations de stockage ou de traitement des produits chimiques.

Grundfos fournit des pompes incendie destinées aux systèmes d'aspersion à mousse approuvés pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.