Recherche et informations
Système de chauffage au sol
Le chauffage au sol est une alternative viable aux systèmes de chauffage traditionnels. Il suffit d'installer un circuit de tuyauterie de petit diamètre dans la dalle de béton sous la surface du sol. La solution est généralement alimentée par une chaudière à condensation ou un réseau de chaleur.
Le chauffage au sol permet un dégagement uniforme de la chaleur dans les bâtiments. Il fournit un confort sous les pieds et des températures agréables. Comme la tuyauterie est cachée, il n'y a pas de radiateurs disgracieux. Il utilise également une température d'eau plus basse pour maintenir le même niveau de température ambiante que les radiateurs.
Par souci de confort, la température de surface du sol doit idéalement se situer entre 25 et 32 °C. Il s'agit d'une température de départ relativement basse. La différence de température se situera donc entre 10 et 15 °C, moins que dans les radiateurs. Les systèmes de chauffage au sol utilisent donc un débit d'eau plus faible pour obtenir les mêmes résultats de température.
Étant donné que les chaudières à condensation fonctionnent plus efficacement à basse température, la combinaison avec un système de chauffage au sol peut réduire les coûts de chauffage. Une chaudière à condensation fonctionne selon le mode de condensation le plus économique à basse température, ce qui permet de réduire les dépenses. Le chauffage au sol convient également au chauffage solaire et aux pompes à chaleur.
Les circulateurs Grundfos sont idéaux pour les applications de chauffage domestique et
les systèmes de chauffage au sol en particulier.