Recherche et informations
Norme de lutte contre les incendies
Une norme de lutte contre les incendies est un document contenant des dispositions obligatoires en matière de planification, d'installation et de maintenance des systèmes d'extinction d'incendie (tels que les systèmes d'aspersion, de pulvérisation, de gaz et de mousse). Les conditions globales exigées des composants, telles que la performance, les spécifications et les listes, sont dans une certaine mesure incluses.
Les normes de lutte contre les incendies peuvent être rédigées par des organismes indépendants (NFPA, VDS, BSi, etc.), des associations d'assurance (CEA) ou des autorités nationales (CNBOP, OKF, etc.) pour réduire les risques et l'impact des incendies.
Les normes sont principalement utilisées dans le pays d'origine, mais d'autres pays peuvent adopter une norme plutôt que la leur.
Organismes | Pays d'origine |
NFPA, National Fire Protection Association | USA |
VdS, Vertrauen durch Sicherheit | Allemagne |
BS, British Standard | Angleterre |
AS, Australian Standard | Australie |
UNI, Italian Standards | Italie |
CEN, European Committee For Standardisation | Pays de l'UE |
CEPREVEN, Centro Nacional de Prevención de Danõs y Pérdidas | Espagne |
APSAD, Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages |
France |
SAC, Standardization Administration of China | Chine |
NPB, Norms of Fire Safety | Russie |
SABS, South African Bureau of Standards | Afrique du Sud |
SBF, Svenska Brandskyds Förening | Suède |
DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut | Danemark |
Les pays européens ont l'intention d'harmoniser les normes EN dans toute l'Europe, au lieu d'avoir des normes d'incendie individuelles dans chaque pays. Une norme de lutte contre les incendies couvre généralement les éléments suivants :
- Planification (bâtiments, types de risque, critères de conception, approvisionnement en eau, composants)
- Installation (type, caractéristiques de conception, tuyauterie, mise en service)
- Maintenance (inspection et test par l'utilisateur, programmation de la maintenance)
Le propriétaire du bâtiment décidera de la norme à utiliser en collaboration avec la compagnie d'assurance et l'autorité locale compétente. La compagnie d'assurance aura une grande influence sur la norme utilisée pour assurer un bon fonctionnement et une bonne qualité, puisque la compagnie d'assurance tentera de minimiser les dommages et pertes de vies humaines.
Norme relative aux composants anti-incendie
Une norme relative aux composants anti-incendie est un document contenant des dispositions obligatoires indiquant les exigences et les méthodes d'essai des composants ou matériaux à utiliser dans l'installation du système de lutte contre les incendies.
Les normes relatives aux composants anti-incendie peuvent être rédigées par des organismes indépendants de certification de sécurité des produits, des compagnies d'assurance ou des autorités compétentes.
Les normes relatives aux composants sont destinées à décrire les exigences destinées à assurer des conditions de performance, de sécurité et de qualité. Elles décrivent également le contrôle de la qualité dans la fabrication pour assurer un composant uniforme et fiable.
Les normes spécifient les critères d'inscription des composants (composant qui a été évalué par un laboratoire d'essai approuvé), comme guide pour l'organisme d'agrément, les fabricants et les autorités compétentes. Les consultants peuvent vérifier les documents de certification des composants avant ou à la livraison, et l'autorité compétente doit toujours vérifier le numéro de certification sur la plaque signalétique.
Grundfos fournit des pompes incendie conformes aux normes de lutte contre les incendies et aux composants anti-incendie pour la protection dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.