Recherche et informations

Groupes incendie

Les groupes incendie sont une expression commune pour les systèmes utilisant différents supports pour limiter ou éteindre les incendies dans les bâtiments. Le produit peut être de l'eau, de la mousse, du gaz ou des produits chimiques et supprimer un ou plusieurs des trois critères de formation des incendies : Oxygène, combustible et chaleur.

Les groupes incendie présentent les catégories suivantes :

  • Systèmes d'aspersion : Conduites avec gicleurs fournissant des gouttelettes d'eau avec un débit Q < 10 000 l/min et une pression H < 12 bar
  • Systèmes de pulvérisation : Conduites avec buses fournissant des gouttelettes d'eau avec un débit Q < 200 l/min et une pression H < 150 bar
  • Systèmes de dévidoirs : Flexible portable pour éteindre le feu
  • Bouches d'incendie : Fournies dans la plupart des zones urbaines avec un distributeur d'eau municipal pour permettre aux pompiers de puiser dans l'eau pour éteindre un incendie
  • Systèmes de mousse : Systèmes utilisant des détergents moussants ajoutés à l'eau pour éteindre le feu
  • Systèmes de gaz : Systèmes utilisant des gaz neutres comme le halon, le dioxyde de carbone, etc.
  • Produits chimiques : Systèmes secs utilisant du bicarbonate de sodium, du bicarbonate de potassium, du phosphate d'ammonium, etc. et systèmes humides utilisant diverses compositions chimiques brevetées

Le propriétaire du bâtiment choisira la norme à utiliser en collaboration avec sa compagnie d'assurance et l'autorité locale compétente. L'ingénieur-conseil choisira le type de système en fonction du type de risque du bâtiment (production, stockage, bâtiments administratifs ou résidentiels, etc.), les dommages physiques potentiels que peut causer le moyen d'extinction.

Les dévidoirs sont situés à des endroits stratégiques dans les bâtiments pour fournir un approvisionnement en eau raisonnablement accessible et contrôlé pour l'extinction des incendies.

Les dévidoirs sont composés de pompes, de tuyauteries et de dispositifs d'alimentation en eau situés de façon stratégique dans un bâtiment, assurant une couverture adéquate de l'eau pour lutter contre un incendie.

Le système fonctionne manuellement et est activé en ouvrant une vanne permettant à l'eau de s'écouler dans le tuyau situé à 30 mètres. La perte de charge dans le système active la pompe, assurant ainsi un débit et une pression d'eau adéquats pour fournir un jet à une distance minimale de 10 m de la buse.

Grundfos fournit des pompes incendie dans le cadre de systèmes approuvés pour la protection contre les incendies dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.