Article

Traitement des eaux industrielles : optimiser les coûts et l'efficacité opérationnelle grâce à l'intelligence

Découvrez comment réduire les coûts par m3 d'eau traitée, simplifier l'utilisation et augmenter l'efficacité de votre système de traitement de l'eau grâce aux Grundfos iSOLUTIONS.

 

Avez-vous des difficultés à suivre les coûts par m 3 d'eau traitée ? De nombreux opérateurs de systèmes ont aujourd'hui du mal à déterminer les coûts exacts de ceux-ci pour le traitement de l'eau, car un certain nombre de facteurs difficiles à mesurer entrent en jeu : la consommation d'eau et de produits chimiques jusqu'au temps de nettoyage et de supervision.

Par ailleurs, êtes-vous conscient(e) des possibilités d'optimisation de votre système ? La réalité est que la plupart des systèmes de traitement de l'eau ne fonctionnent pas au maximum de leur efficacité. Par exemple, de nombreux systèmes de filtration membranaire ne fonctionnent pas efficacement, car ils ne sont tout simplement pas préparés à faire face aux variations de débit et de pression de l'eau. Le prétraitement de l'eau d'alimentation est également souvent insuffisant. Et cela entraîne des coûts plus élevés pour le nettoyage et l'entretien en raison d'un certain nombre de problèmes, tels que des rétrolavages plus fréquents qui finissent par augmenter la consommation d'eau.

Puisque toutes les étapes du process de traitement de l'eau sont reliées et dépendent les unes des autres, toute défaillance affectera généralement l'ensemble du système. Cela peut entraîner des process de traitement défaillants, une mauvaise qualité de l'eau et des temps d'arrêt imprévus. Tout cela peut générer une forte consommation d'eau, de produits chimiques et d'énergie. Et, dans le pire des cas, un arrêt complet de la production dans votre usine.

Tous ces éléments constituent des défis majeurs pour le traitement des eaux industrielles, d'autant plus que la réutilisation de l'eau s'accroît et entraîne des difficultés supplémentaires, telles que la variation de la qualité de l'eau.

 

Parvenir à un traitement intelligent et efficace de l'eau

Et si votre pompe pouvait savoir automatiquement quelle quantité de produits chimiques est nécessaire dans le système pour fonctionner de manière optimale ? C'est exactement ce que peut faire la pompe doseuse SMART Digital DDA-FCM. Sa précision de dosage peut, par exemple, garantir le bon niveau de biocides actifs, d'antitartres et d'agents anticorrosion afin de réduire la consommation de produits chimiques et d'eau. Et la surveillance de la régulation du débit et les fonctions AutoFlowAdapt facilitent le dosage et le conditionnement, quelles que soient les modifications du process. Tout cela permet une plus grande efficacité opérationnelle.

Et si vous pouviez également réduire considérablement la consommation d'eau tout en garantissant un débit d'eau correct ? Avec les Grundfos iSOLUTIONS, le traitement chimique et physique peut être optimisé. Pour fonctionner efficacement, les pompes doivent pouvoir tenir compte de la variabilité de la qualité de l'eau et de la demande. Par exemple, dans un système d'ultrafiltration ou d'osmose inverse. Les pompes traditionnelles utilisent des vannes de régulation du débit, ce qui représente un gaspillage d'énergie, une usure et une maintenance supplémentaires, et rend le système moins rentable. Les pompes intelligentes de Grundfos vous permettent de réguler le débit requis d'une manière plus efficace et plus économique.

Il est également possible de réagir à distance aux variations et aux défaillances du système. Grundfos propose le système de mesure et de commande DID, qui est conçu pour mesurer les principaux paramètres de qualité de l'eau et pour indiquer l'efficacité globale d'un système de traitement de l'eau. Et avec Grundfos Machine Health, vous obtenez des données exploitables pour permettre une maintenance préventive de vos pompes et autres équipements.

Avec toutes ces solutions, vous avez la possibilité d'obtenir des informations automatiquement. Cela vous permet de prendre des décisions en connaissance de cause sur la base de vos données et de réagir aux variations et aux pannes du système grâce à des données de performance en temps réel. Ainsi, avec les Grundfos iSOLUTIONS, vous pouvez augmenter l'efficacité opérationnelle de votre système de traitement de l'eau tout en réduisant les coûts.

Écoutez nos experts discuter de l'importance de la surveillance des process dans votre système de traitement de l'eau