Article
Détecter rapidement et efficacement les fuites
Les petites fuites dans votre réseau d’eau peuvent être difficiles à détecter, et encore plus à localiser.
En effet, elles ne provoquent pas de fluctuations majeures de votre consommation normale. Cependant, au fil du temps, elles peuvent entraîner des pertes importantes pour votre service des eaux : des pertes d’eau, d’énergie et, en définitive, de revenus.
Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et de préoccupation croissante au sujet de la rareté de l’eau, chaque mètre cube d’eau compte et arrêter les fuites rapidement et efficacement est crucial pour vos finances, votre image de marque et pour l’environnement.
Prenons un exemple
En seulement trois mois, une fuite peut générer jusqu’à 16 000 m3 d’eau gaspillée, en fonction de la taille de la fuite et de la pression dans le réseau environnant. Cela correspond à la consommation d’eau moyenne de 80 foyers sur une année.
Si l’on prend en compte la consommation d’énergie, une fuite pourrait coûter jusqu’à 16 000 kWh d’énergie gaspillée pour le transport, ce qui correspond à une dépense inutile de 8 000 €.
Solution : Détecter les fluctuations grâce à l’apprentissage automatique
Le moyen le plus efficace de détecter les fuites dans votre réseau d’eau est de surveiller la consommation afin de calculer votre consommation normale sur la base de vos données historiques. Une fois que vous connaissez votre consommation normale, vous pouvez configurer des alarmes en cas de variations indiquant la présence d’une fuite.
Vous pouvez ensuite chercher en priorité des fuites dans les zones où des écarts par rapport à votre consommation normale sont détectés, ce qui vous permet de localiser et de réparer plus rapidement les fuites, réduisant ainsi leur impact financier et environnemental.