Recherche et informations
Espacement des ailettes
L'espacement des ailettes est la distance entre les ailettes utilisées sur les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air, les refroidisseurs à sec, les évaporateurs et les condenseurs. L'augmentation ou la diminution de l'espacement des ailettes a un impact majeur sur la performance de la bobine.
L'espacement des ailettes est la distance entre les ailettes utilisées sur les refroidisseurs d'air, les refroidisseurs à sec, les évaporateurs et les condenseurs. Réduire l'espacement des ailettes augmente l'efficacité et représente une solution peu coûteuse. Par conséquent, la solution optimale consiste à espacer le moins possible. Un espacement des ailettes de 1,5 à 5 mm est utilisé pour le refroidissement à l'air sec. Un espacement des ailettes de 3 à 7 mm est utilisé pour l'air humide présentant un risque de condensation. Un espacement des ailettes de 6 à 20 mm est utilisé dans les chambres froides.