Rencontrez notre expert
Captage d'eau dans les nappes phréatiques sableuses
En cas de risque de sable et de limon dans une installation immergée de captage d'eau, le démarrage de la pompe peut s'avérer problématique. Nous vous recommandons d'utiliser un variateur de fréquence (VFD) pour un démarrage progressif de la pompe. Cela minimise les perturbations de la couche de sable et de limon et permet de maintenir un faible débit maximal. L'utilisation du dispositif Grundfos Remote Management permet la surveillance de votre système et le maintien d'un débit d'eau pure constant.
La protection de la pompe est importante dans un environnement de sable et de limon, et cela est possible grâce aux roulements en silicone et à une triple étanchéité autour de la pompe, pour réduire l'usure. Regardez la vidéo pour comprendre le fonctionnement.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.