Recherche et informations
Point de consigne
Le point de consigne se trouve à l'intersection de la courbe Q-H et des caractéristiques du système.
En vue de choisir un circulateur pour un système de chauffage, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de l'installation et la courbe du circulateur. Le circulateur est dimensionné pour atteindre les performances adéquates en conditions de charge maximale.
La courbe de performance est un diagramme montrant la connexion entre le débit (Q) et la hauteur (H) ou la pression générée.
Les caractéristiques du système indiquent la perte de charge en fonction du débit.
Le point de consigne est l'intersection entre la courbe de performance de la pompe et les caractéristiques du système.
La charge maximale n'est atteinte que pendant une partie des heures de fonctionnement annuelles. Cela signifie que le système peut être surdimensionné pour le reste des heures de fonctionnement, sauf si un système de pompage pouvant être régulé est utilisé.
Utilisez l'outil de dimensionnement Grundfos pour trouver le point de consigne optimal par rapport aux performances de la pompe et aux caractéristiques du système.