Recherche et informations
Double shunt avec vanne 3 voies
Une boucle de mélange double shunt se caractérise par un débit constant du côté primaire, ce qui entraîne des coûts de pompage élevés. Une boucle de mélange double shunt est normalement équipée d'une vanne 3 voies.
Les boucles de mélange double shunt ne doivent pas être utilisées, sauf en cas de demande de températures constantes du côté primaire, en raison des très longues tuyauteries de distribution. Le maintien des températures peut également être réalisé à moindre coût en établissant un by-pass au point le plus éloigné de la tuyauterie. Une boucle de mélange double shunt est normalement équipée d'une vanne 3 voies.
- Côté secondaire :
La charge sera normalement une surface de chaleur ou un radiateur présentant une demande de température variable.
En raison d'une réduction de la température de départ, le débit du côté secondaire sera normalement plus élevé que du côté primaire.
Le débit peut être constant ou variable, selon le système.
La vanne peut être placée sur la tuyauterie de départ ou de retour. - Côté primaire :
Le débit est constant, mais la température différentielle change lorsque la vanne est en cours de réglage.
Interaction avec les circulateurs à vitesse variable :
- Côté secondaire :
En raison du débit plus élevé du côté secondaire, un circulateur à vitesse variable fera autorité dans les systèmes secondaires. - Côté primaire :
Un circulateur à pression régulée ne réagit pas lorsque la vanne se règle, mais il est possible d'utiliser une régulation de vitesse sur la pompe en fonction de la température, de la température de retour constante ou de la température différentielle constante.
Grundfos fournit des circulateurs pour la circulation d'eau chaude nécessitant une boucle de mélange double shunt avec vanne 3 voies.