Recherche et informations
Bassin de rétention
Un bassin de rétention est une structure de régulation de débit artificielle qui est utilisée pour contenir les eaux pluviales et les eaux usées pendant une période limitée.
Le bassin de rétention peut être intégré au réseau d'égout de la station d'épuration ou des usines. Un bassin de rétention dans le réseau d'assainissement est utilisé pour égaliser les débits de pointe dans le système. Cela permet d'éviter les débordements, protégeant ainsi les zones en aval. Cela permet également de limiter la surcharge hydraulique des égouts en aval et des stations d'épuration.
Au niveau de la station d'épuration, le bassin de rétention est utilisé pour égaliser les fluctuations du débit entrant afin d'assurer un débit uniforme dans les bassins de traitement de la station. Cela est nécessaire pour maintenir un fonctionnement optimal des process de traitement, pour maintenir les conditions de rejet et pour éviter la dérive des boues.
Les bassins de rétention en usine (plus communément bassins d'égalisation) sont également utilisés pour égaliser les débits de pointe. Ils servent aussi à stabiliser les volumes d'eau de traitement par rapport au pH ou aux substances chimiques avant rejet dans les égouts.
Grundfos fournit des grandes pompes qui répondent aux exigences de pompage à haut débit et à faible hauteur dans les bassins de rétention des stations d'épuration et les bassins de rétention des eaux pluviales.