Recherche et informations
Échangeur de chaleur à flux croisés
Un échangeur de chaleur à flux croisés échange de l'énergie thermique d'un flux d'air à un autre dans une unité de traitement d'air (AHU). Contrairement à un échangeur de chaleur rotatif, un échangeur de chaleur à flux croisés ne change pas l'humidité et il n'y a aucun risque de court-circuit dans les courants d'air.
Un échangeur de chaleur à flux croisés est utilisé dans un système de refroidissement et de ventilation qui nécessite le transfert de chaleur d'un flux d'air à un autre. Un échangeur de chaleur à flux croisés est constitué de fins panneaux métalliques, généralement en aluminium. L'énergie thermique est échangée via les panneaux. Un échangeur de chaleur traditionnel présente une section transversale carrée. Il a un rendement thermique de 40-65 %. Un échangeur de chaleur à flux inversé ou à double flux transversal peut être utilisé si des rendements thermiques plus élevés sont nécessaires - généralement jusqu'à 75-85 %.
Dans certains types d'échangeur, l'air humide peut refroidir et former de la glace. Un échangeur à flux croisé est généralement moins coûteux que les autres types d'échangeur de chaleur. Il est généralement utilisé lorsque les normes d'hygiène exigent que les deux flux d'air soient complètement séparés l'un de l'autre. Il est souvent utilisé dans les installations de récupération de chaleur dans les grandes cantines, les hôpitaux et dans l'industrie alimentaire. Contrairement à un échangeur de chaleur rotatif, un échangeur de chaleur à flux croisés n'échange pas l'humidité.