Recherche et informations
Poutres froides
Les systèmes de refroidissement par poutre froide passive et active sont utilisés pour le refroidissement de l'air du bâtiment. Les poutres froides passives refroidissent l'air intérieur sans bruit ni dépense pour les conduits et les unités de traitement d'air. Les poutres froides actives ont généralement des capacités de refroidissement bien supérieures aux poutres froides passives.
La poutre froide passive est un dispositif de refroidissement du bâtiment qui fait circuler l'air selon les principes de la convection. L'avantage majeur d'une poutre froide passive par rapport aux systèmes à air pulsé plus courants est qu'elle fait circuler l'air du bâtiment sans le bruit et les dépenses liées aux conduits et aux systèmes de traitement d'air. Généralement monté au-dessus ou au-dessous d'un plafond, la poutre est un type de radiateur refroidi par une source externe telle que l'eau recyclée. Elle refroidit l'espace en refroidissant l'air chaud qui monte naturellement. Une fois refroidi, l'air retombe naturellement au sol où le cycle recommence. En utilisant des poutres froides passives, l'air de ventilation nécessaire doit être fourni au bâtiment par un système de traitement d'air séparé.
En utilisant des poutres froides actives, l'air de ventilation primaire du bâtiment est refroidi et continuellement fourni aux poutres froides actives par le système de traitement d'air central. Cet air de ventilation primaire est refroidi pour supporter les charges sensibles liées à la température. L'air secondaire est introduit dans la poutre froide active et refroidi par la surface de refroidissement à l'intérieur de la poutre. L'air primaire et l'air induit sont ensuite introduits dans la pièce par des fentes sur le bord de la poutre froide active. La proportion entre l'air primaire et l'air secondaire est d'environ 1:3, ce qui signifie que les poutres froides actives ont généralement des capacités de refroidissement bien supérieures aux poutres froides passives.
Les poutres froides réduisent le besoin de conduits d'air lourds et économisent l'énergie grâce à la circulation naturelle. L'approvisionnement en eau froide fonctionne à des températures assez élevées pour éviter la déshumidification.