Recherche et informations
Calcul du débit
Pour calculer la perte de charge dans un système de chauffage ou de refroidissement, il est essentiel de connaître le débit volumétrique Q. Le débit est basé sur la demande de chaleur, la différence de température, la capacité énergétique spécifique et la densité.
Lorsque le débit thermique Φ est connu, la température de la tuyauterie de départ tF et la température de la tuyauterie de retour tR doivent être déterminées afin de pouvoir calculer le débit volumétrique Q. Les températures déterminent non seulement le débit volumétrique, mais aussi les surfaces de chauffage (radiateurs, chauffe-eau, etc.).
Utiliser la formule suivante :
Φ x 0,86 = Q
(tF -tR)
Q = Débit volumique en [m3/h]
Φ = Besoin thermique en [kW]
tF = Température de la tuyauterie de départ en [°C]
tR = Température de la tuyauterie de retour en [°C]
0,86 est le facteur de conversion (kcal/h en kW)
Utilisez le calculateur pour calculer le débit.