Recherche et informations
Calcul de la perte de charge
Pour sélectionner la bonne pompe et parvenir à un bon équilibre dans le système, il est nécessaire de calculer la perte de charge.
La perte de charge dans un système de chauffage est liée à :
- la production de chaleur : chaudières, échangeurs de chaleur, capteurs solaires, générateurs, etc.
- la distribution : tuyauteries, raccords, vannes, pompes
- la consommation de chaleur : radiateurs, appareils de chauffage, surfaces de chauffage, ventilo-convecteurs, serpentins de chauffage au sol, production d'eau chaude sanitaire
Le calcul des pertes de charge dans la tuyauterie peut être effectué en additionnant la somme des pertes de charge dans les sections de tuyauterie et dans les éléments résistifs simples (vannes et raccords) :
ΔPtot = ΔPpipe + ΔPindividual [Pa]
ΔPpipe = Σ (½ x ρ x v² x ζp)
ΔPindividual = Σ (ζr x ½ x ρ x v²)
ρ = densité du produit
v = vitesse d'écoulement du fluide dans la tuyauterie
ζp = coefficients de frottement pour les sections de tuyauterie droites
ζr = coefficients de frottement pour les résistances simples
Les pertes de charge à travers les autres composants du système, y compris les radiateurs, les surfaces chauffantes, les chaudières, etc. sont fournies par chaque fournisseur.
Une fois la perte de charge totale calculée, les données sont utilisées pour créer la courbe des caractéristiques du système. Il montre la corrélation entre le débit volumique et la perte de charge dans l'ensemble du système.